概览

产品详情

本页描述ADP1829评估板的设计、操作和测试结果。此评估板的输入电压范围为5.5 V至18 V。输出电压配置为VOUT1 = 1.8 V(最大电流限制为15 A)和VOUT2 = 1.2 V(最大电流限制为15 A)。所有测试结果均是在以下条件下获得:开关频率fSW = 300 kHz,VIN = 12 V,VOUT1 = 1.2 V(最高15 A),VOUT2 = 1.8 V(最高15 A)。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。