概览

产品详情

本页描述ADP1823评估板的设计、操作和测试结果。此评估板的输入电压范围为5.5 V至20 V。输出电压配置为VOUT1 = 1.8 V(最大电流限制为15 A)和VOUT2 = 1.2 V(最大电流限制为15 A)。所有测试结果均是在以下条件下获得:开关频率fSW = 300 kHz,VIN = 12 V,VOUT1 = 1.2 V(最高15 A),VOUT2 = 1.8 V(最高15 A)。

相关产品