概览
优势和特点
- 适用于 ADP1071-1/ADP1071-2 的全面支持评估套件。
- 10 W 反激拓扑
- 3.3 V 输出电压 (Vdc)
- 稳定状态为 3 A
- 辅助输出为 8.0 Vdc,10 mA
- 强制CCM操作
- 初级端 MOSFET 和次级端同步整流器的集成驱动程序
- 外部参考信号跟踪
- 具有滞后功能的精密型欠压锁定
- 短路、输出过压和过温保护
- 逐周期输入过流保护
- 频率同步
- 软启动和软停止功能
产品详情
ADP1071-2EBZ3.3V 评估板使用户可评估电源应用中的 ADP1071-2。
ADP1071-2EBZ3.3V 评估板设置为隔离电源单元(PSU),额定负载为3.3 Vdc 3 A,电压源范围为 36 Vdc 至 60 Vdc。还有 8.0 Vdc、10 mA 辅助输出。转换器的操作处于连续导电模式(CCM)。
所有连接器和多个测试点均可轻松访问 ADP1071-2 的所有关键电路节点和引脚。
多个测试点均可轻松访问 ADP1071-2 的所有关键电路节点和引脚。
有关 ADP1071-2 的完整数据,请参见 ADI 公司的 ADP1071-2 数据手册,该手册在使用评估板时必须与本用户指南一并参考。