概览
产品详情
使用ADP1051-240-EVALZ评估板及ADP1050DC1-EVALZ子卡,用户可在电源单元(PSU)环境中评估ADP1050。 该板与ADP1050-51 GUI软件完全兼容。 使用ADP-I2C-USB-Z USB-to-I2C连接器和GUI软件,可通过USB端口将评估板上的ADP1050与PC连接。使用ADP1051-240-EVALZ评估板及ADP1050DC1-EVALZ子卡,用户可在电源单元(PSU)环境中评估ADP1050。 该板与ADP1050-51 GUI软件完全兼容。 使用ADP-I2C-USB-Z USB-to-I2C连接器和GUI软件,可通过USB端口将评估板上的ADP1050与PC连接。
该评估板可使ADP1050无需外部元件即可使用。 安装该板以作为隔离PSU,输出12 V、20 A的额定负载,输入为36 V至75 V直流电压源。
多个测试点可轻松访问所有关键点/引脚。 三个LED向用户提供评估板状态变化的直观指示,例如系统输入电压、PGOOD输出和FLAGIN输入。
有关最高性能的详细信息可参见AD1050数据手册,请与用户指南配合使用。