概览

优势和特点

  • 交错式升压PFC拓扑提供高功率因数和低THD
  • 精确的交流功率计量
  • 两相之间的电流平衡
  • 高效率
  • 交流线路输入和高电压输出的保护功能
  • 组件较少
  • 可编程故障响应
  • 可编程浪涌控制
  • 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估ADP1048的主要特性

产品详情

该评估板采用交错式升压PFC拓扑结构,以100KHz开关频率工作。输出额定值为385V/600W,输入范围为85-265V的通用交流电压。该评估板利用数字控制器ADP1048来提供功率因数校正和精密交流功率计量功能。它还提供交流线路故障保护、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等保护特性。

软件

评估软件

ZIP
47.58 M
ADP1047/ADP1048 Software, Ver. 2.2.9
This software is used to program the ADP1047/ADP1048. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.

硬件 (1)

转接板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。