概览
优势和特点
- 升压 PFC 拓扑提供高功率因数和低 THD
- 高效率(>95%)
- 交流线路输入和高电压输出的保护功能
- 组件较少
- 可编程故障响应
- 可编程浪涌控制
- 精确的交流功率计量
- 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估 ADP1047 的主要特性
产品详情
该评估板采用在100KHz开关频率下工作的升压PFC拓扑。其额定输出为385V/300W,通用交流输入范围为85-265V。该评估板集成ADP1047数字控制器,可提供功率因数校正和精确的交流功率计量。同时,它还提供交流线路故障保护、OCP和OVP等保护功能。
文档
用户手册 (1)
ADP1047/ADP1048 Evaluation Documentation