概览

优势和特点

  • 隔离式接地平面(逻辑侧和总线侧)
  • 高速布局支持 2.5 千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动 <1 ps rms)
  • 通过 SMA 端子实现方便的连接
    • 1 侧 (VDD1) 和 2 侧 (VDD2) 使用 1.8 V 电源
    • 1 侧接地 (GND1) 和 2 侧接地 (GND2)
    • LVDS 输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−、DIN3+、DIN3−、DIN4+、DIN4−
    • LVDS 输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−、DOUT3+、DOUT3−、DOUT4+、DOUT4−
  • 跳线可选的刷新模式
  • 所有 LVDS 接收器上都提供端接电阻

产品详情

使用 EVAL-ADN4624EB1Z 可以快速轻松地评估 ADN4624 低电压差分信号 (LVDS) 隔离器而无需外部组件。ADN4654 利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术,以更小的间距,将四通道隔离器和 LVDS 接收器和驱动器组合入单个 28 引脚宽体 SOIC 封装中。该套件能够以低抖动在高达 2.5 Gbps 的数据速率运行。

该评估板对隔离器的每一侧都有单独的接地平面和电源平面。通过这样的分离,可以评估在套件两侧之间具有电气隔离的 ADN4624。ADN4624 套件每侧都需要 1.8 V 电源。

有关 ADN4624 的完整详细信息,请参阅 ADN4624 数据手册,在使用 EVAL-ADN4624EB1Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 信号发生器
  • 示波器
  • 电源

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。