概览
优势和特点
- 利用板载 LDO 稳压器轻松加电
- 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器
产品详情
ADMV7410-EVALZ 将 ADMV7410 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以简单快速地评估 ADMV7410。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 直流电源为 ADMV7410 加电。
ADMV7410 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 71 GHz 至 76 GHz 的 RF 输入范围之间工作。
ADMV7410 数据手册提供了 ADMV7410 的完整规格。使用 ADMV7410-EVALZ 时,应同时参阅 ADMV7410 数据手册和本用户指南。