概览
优势和特点
- ADMV1013 的全功能评估板
- 用于 SPI 控制的板载 USB
- 5 V 电源
- 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口
产品详情
ADMV1013-EVALZ评估板集成了带微控制器的ADMV1013、低压差(LDO)稳压器和AD5601 nanoDAC®以便快速轻松地评估ADMV1013。该微控制器允许用户通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV1013寄存器映射。LDO稳压器使ADMV1013能够采用单电源供电,并提供电源纹波抑制性能。通过AD5601 nanoDAC,用户可以对ADMV1013混频器的射频(RF)功率进行衰减,而无需使用外部电源。
ADMV1013是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波上变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至44 GHz。
ADMV1013采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm LGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。有关ADMV1013的完整详情可参见ADMV1013数据手册。使用ADMV1013-EVALZ评估板时,应同时参阅数据手册和本ADMV1013-EVALZ用户指南。