概览

优势和特点

  • ADM8843 drives 4 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
  • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
  • 0.3% Typ LED Current Matching
  • Power Sub and main Display LEDs
  • Low Power Shutdown Mode
  • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
  • Package height only 0.9mm
  • Shutdown Function
  • Soft-start limiting inrush current

产品详情

ADM8843提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用以控制LED的操作和亮度。ADM8843采用主从显示器配置,主显示器指的是6个LED中的3个(FB1 – FB3),从显示器指的是其余LED (FB54)。

ADM8843提供一个通过数字PWM信号来控制LED亮度的选项。PWM信号的占空比决定背光LED的亮度。LED的亮度也可以通过直流电压来控制。ADM8843集成软启动电路,可限制上电时的浪涌电流。

ADM8843以CMOS技术制成,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。