设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADM8832
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADM8832
ADM8832 评估工具
顶部
概览
文档
顶部
概览
优势和特点
产品详情
优势和特点
Provides 3 output voltages (5.1 V,15.3 V, −10.2 V) from one 3 V input supply
Power efficiency optimized for use with TFT in mobile phones
On-board socket for evaluation of multiple ICs
Shutdown line
Options to use external LDO
产品详情
利用ADM8832评估板可以轻松快捷地评估TFT彩色面板电荷泵调节器ADM8832。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。
相关产品
ADM8832
文档
查看全部 (1)
评估文档 (1)
评估文档
(1)
PDF
154 kB
ADM8832 评估工具 (EVAL-ADM8832)
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title