概览

优势和特点

  • 轻松评估 ADM3068E 50 Mbps RS-485 收发器
  • 全双工 RS-485 接口 14 引脚 SOIC_N ADM3068EBRZ 收发器的板布局
  • 通过螺丝接线板进行电源连接和接地
    • 使用 VCC 电源时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
    • VIO 逻辑供电电压 1.62 V 至 5.5 V
  • RS-485 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 接口信号的螺丝接线板
  • 可通过跳线为 RE 和 DE 选择启用或禁用
  • 测量所有信号的测试点
  • 终止与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可通过 EVAL-ADM3068EEBZ 快速轻松地评估采用标准 14 引脚 SOIC_N 封装的 ADM3068E 50 Mbps RS-485 收发器。该评估板无需外部组件即可运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出信号及 RS-485 信号提供便利的连接。评估板由可配置标准工作台电源供电运行,电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。通过使用灵活的 VIO 逻辑电源,可与运行电压低至 1.62 V 的处理器进行通信。

EVAL-ADM3068EEBZ 评估板可安装 ADM3068EBRZ 全双工 RS-485 收发器,采用 14 引脚 SOIC_N 封装。

有关完整的详细信息,请参阅 ADM3068E 的数据手册,在使用 EVAL-ADM3068EEBZ 评估板时,必须同时参阅本用户指南。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。