概览

优势和特点

  • 轻松评估 ADM3067E 50 Mbps RS-485 收发器
  • 标准全双工 RS-485 接口引脚电路板布局
    • 14 引脚 SOIC,ADM3067EBRZ
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
    • VCC 工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • RS-485 接口 A 及接口 B 总线引脚 IEC ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 接口信号的螺丝接线板
  • 针对 RE 和 DE 启用/禁用跨接线选项
  • 测量所有信号的测试点
  • 终端和偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可通过 EVAL-ADM3067EEBZ 快速轻松地评估采用标准 14 引脚 NSOIC 引脚封装的 ADM3067E 50 Mbps RS-485 收发器。该评估板无需外部组件即可运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出及 RS-485 接口信号提供便利的连接。评估板可由标准可配置工作台电源供电运行,电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。

EVAL-ADM3067EEBZ 评估板可安装 ADM3067EBRZ 全双工 RS-485 收发器,采用 14 引脚 NSOIC 封装。

有关完整的详细信息,请参阅 ADM3067E 数据手册,在使用 EVALADM3067EEBZ 评估板时,必须同时参阅本用户指南。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。