概览
优势和特点
- 轻松评估ADM3065E 50 Mbps RS-485收发器
- 适合标准半双工RS-485封装的板布局
- 8引脚,SOIC封装,ADM3065EBRZ (EVAL-ADM3065EEBZ)
- 8引脚,MSOP封装,ADM3065EBRMZ (EVAL-ADM3065EEB1Z)
- 通过螺丝端子板实现电源/接地连接
- VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
- RS-485 A和B总线引脚提供IEC ESD保护
- ±12 kV接触放电和±12 kV气隙放电
- 针对逻辑输入/输出和RS-485信号的螺丝端子板
- 针对RE和DE的跳线可选使能/禁用
- 用于测量所有信号的测试点
- 用于终端网络和偏置网络的电阻与封装尺寸
产品详情
EVAL-ADM3065EEBZ和EVAL-ADM3065EEB1Z支持轻松而快速地评估分别采用标准SOIC和MSOP封装的ADM3065E 50 Mbps RS-485收发器。输入和输出功能可以通过这些评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接电源和接地、数字输入和输出以及RS-485信号。评估板可采用3 V至5 V范围内的标准可配置台式电源供电。
EVAL-ADM3065EEBZ评估板的尺寸适合采用8引脚SOIC封装的ADM3065EBRZ半双工RS-485收发器。EVAL-ADM3065EEB1Z评估板的尺寸适合采用8引脚MSOP封装的全双工RS-485收发器。
ADM3065E器件的完整技术规格参见ADM3065E数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-1000。