概览

优势和特点

  • 轻松评估ADM3062E 500 kbps RS-485收发器
  • 适合标准半双工RS-485封装的板布局
    • 10引脚MSOP封装,ADM3062EBRMZ (EVAL-ADM3062EEBZ)
    • 10引脚LFCSP封装,ADM3062EBCPZ (EVAL-ADM3062EEB1Z)
  • 通过螺丝端子板实现电源/接地连接
    • VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
    • 1.62 V 至5.5 V VIO逻辑电源
  • RS-485 A和B总线引脚提供IEC ESD保护
    • ±12 kV接触放电和±12 kV气隙放电
  • 针对逻辑输入/输出和RS-485信号的螺丝端子板
  • 针对RE和DE的跳线可选使能/禁用
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 用于终端网络和偏置网络的电阻与封装尺寸
 

产品详情

EVAL-ADM3062EEBZ和EVAL-ADM3062EEB1Z支持轻松而快速地评估分别采用标准MSOP和LFCSP封装的ADM3062E 500 kbps RS-485收发器。输入和输出功能可以通过这些评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接电源和接地、数字输入和输出以及RS-485信号。评估板可采用3.0 V至5.5 V范围内的标准可配置台式电源供电。


EVAL-ADM3062EEBZ评估板的尺寸适合采用10引脚MSOP封装的ADM3062EBRMZ半双工RS-485收发器。EVAL-ADM3062EEB1Z评估板的尺寸适合采用10引脚LFCSP封装的ADM3062EBCPZ半双工RS-485收发器。


ADM3062E的完整技术规格参见ADM3062E数据手册,使用评估板时,必须同时参阅数据手册和UG-1220。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。