概览

优势和特点

  • 信号和电源隔离ADM3053 CAN收发器,集成isoPower隔离式DC-DC转换器
  • 针对低辐射进行优化的PCB布局;符合EN55022 B类标准(提供认证)
  • 标准4层PCB辐射解决方案
  • 用于原型制作的螺丝端子连接器
    • 逻辑信号RXD和TXD
    • 电源VCC和VIO
    • 总线信号CANH和CANL
    • PCB接地GND1和GND2
  • 用于TXD和RXD的SMA连接器
  • 板载LDO采用6 V至9 V供电,ADM3053 VCC引脚上提供5 V电压
  • VIO工作电压:5 V或3.3 V
  • 用于逻辑信号、电源、接地和总线信号的测试点
  • 板载30 Ω + 30 Ω端接电阻,可仿真完整的总线负载(60 Ω)

产品详情

EVAL-ADM3053EBZ支持轻松简便地评估ADM3053信号和电源隔离控制器局域网(CAN)收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。


EVAL-ADM3053EBZ器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC-DC转换器集成在单个小型IC (SOIC)表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5 V单电源供电,提供完全隔离的CAN解决方案。


ADM3053集成isoPower技术;该技术采用高频开关元件通过其变压器传输功率。有关布局指南,请参阅AN-0971应用笔记。


有关完整详情,请参见ADM3053数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-234与数据手册。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。