概览

优势和特点

  • ADM2563E 和 ADM2863E 500 kbps、信号和电源隔离型、RS-485 接口收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032/CISPR 32 B 类辐射排放标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10.15 mm × 10.05 mm,28 引脚 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和净空大于 8.0 mm
  • 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,可简化评估 5 V 或 3.3 V 配置
  • 通过使用灵活低压的 VIO 电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
  • RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 引脚具有 ESD 保护
    • ≥±12 kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ≥±15 kV IEC61000-4-2 空气放电
  • 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 接口信号的螺丝式接线端子
  • 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
  • 环回测试与端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 可分别简化、有效地评估 3 kV rms ADM2563E 和 5.7 kV rms ADM2863E、500 kbps 信号和电源隔离型、全双工 RS-485 接口收发器。

ADM2563E 和 ADM2863E 各自具有集成的、隔离型 DC-DC 转换器,为该套件的隔离面提供电源,而无需额外 IC。

板载 ADP7104 低电压差 (LDO) 调节器可接收 3.3 V 到 20 V 的输入电压,并将电压调节到 3.3 V 或 5 V 的可选范围,为 ADM2563E 和 ADM2863E 的 VCC引脚供电。LDO 调节器可置于旁路,直接为 ADM2563E 和 ADM2863E 的 VCC 引脚供电。

评估板上的螺丝式接线端子可连接到 ADM2563E/ADM2863E. 的灵活的 VIO 逻辑电源引脚。此连接可实现 ADM2563E/ADM2863E 在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可以使用 1.8 V 或 2.5 V 电源与节点进行通信。VIO 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。

EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 具有用于评估单个系统中 ADM2563E 或 ADM2863E 的选项。可通过每个评估板上的螺丝式接线端子轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项配置每个数字输入。

可采用其他方法向 ADM2563E 或 ADM2863E. 提供传输数据输入 (TxD) 信号。每个评估板上都配有 LTC6900 振荡器,可以选择性地配置,为 10 kHz 到 250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

用于全双工隔离式 RS-485 接口收发器的 EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 的尺寸为 10.15 mm×10.05 mm、28引线、小尺寸、宽体和细间距(SOIC_W_FP)封装。EVAL-ADM2563EEBZ 板上装有 3 kV rms、隔离型 RS-485 接口收发器 ADM2563E。EVAL-ADM2863EEBZ 板上装有 5.7 kV rms、隔离型 RS-485 接口收发器 ADM2863E。这两个评估板的区别仅在于安装在 U3 上的隔离型 RS-485 接口的套件。

有关 ADM2563E 或 ADM2863E, 的完整详细信息,请参阅 ADM2563E 或 ADM2861E 的数据手册。在使用 EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 时,必须同时参阅本用户指南。

使用入门

需要的设备

示波器
信号发生器
3 V 至 5.5 V 电源
1.62 V 至 5.5 V 电源


需要的文件

ADM2563E 数据手册
ADM2863E  数据手册

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。