概览

优势和特点

  • Configurable as half/full duplex, isolated RS-485/RS-422 transceivers
  • Suitable for 5 V or 3.3 V operation on VDD1
  • Suitable for 5 V operation on VDD2
  • 16 Mbps data rate
  • 32 nodes on bus

产品详情

本页提供此产品的评估板文档和订购信息。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。