概览

产品详情

ADM1270CP-EVALZ和ADM120RQ-EVALZ评估板可用于演示高压输入保护器件ADM1270的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对过压、欠压和过流保护进行简单的器件测量演示。

产品特性
  • 可控制4 V至60 V范围内的电源电压
  • 低压差反向电源保护的栅极驱动
  • P沟道FET的栅极驱动
  • 浪涌限流控制
  • 可调限流
  • 折返限流
  • 发生电流故障时执行自动重试或锁定
  • 符合SOA的可编程限流定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 模拟欠压和过压保护
  • 16引脚3x3mm LFCSP封装
  • 16引脚QSOP封装

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。