概览

优势和特点

  • 适用于 ADL6316 的全功能评估板
  • 通过 SDP-S 板进行 SPI 控制
  • 5.0 V 单电源供电

产品详情

ADL6316 发射可变增益放大器 (TxVGA) 提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在 0.5 GHz 至 1.0 GHz 的频率范围内实现高性能 RF 能力。

为了优化性能与功率水平,ADL6316 包含了电压可变衰减器 (VVA)、高线性度放大器和数字分级衰减器 (DSA)。集成到 ADL6316 中的套件可以通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。

本用户指南介绍 ADL6316 的评估板和软件。有关完整详细信息,请参阅 ADL6316 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册。ADL6316-EVALZ 评估板采用 FR-370HR、Rogers 4350B 制成,共有四层。

相关产品

软件

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。