概览

产品详情

ADL5920-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。5 V电源应连接VPOS和GND测试环路。RF输入和负载应分别施加于RFIN和RFOUT 2.92 mm连接器(由于ADL5920完全为双向,输入信号也可施加于RFOUT,而负载施加于RFIN)。VRMSR、VRMSF、VDIFF+和VDIFF-SMA连接器或相邻测试环路上提供输出电压。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。