概览

产品详情

ADL5906-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/100 mA电源。5 V电源必须连接VPOS和GND测试环路。RF输入信号施加于SMA连接器(RFIN)。电压输出至SMA连接器(VOUT1)或测试环路(VOUT)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。