概览

产品详情

EVAL-ADL5902-ARDZ扩展板具有ADL5902的功能,配有一款50 MHz至9 GHz 65 dB TruPwr RMS响应RF功率检波器。ADL5902的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。ADL5902片上温度传感器的输出也可接至其中一个ANALOG IN引脚。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。