概览

产品详情

ADL5567-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作需使用3.3 V或5 V电源,可提供高达250mA电流。 默认配置下,每个通道的单端输入信号通过SMA连接器输入,通过板上巴伦转换成差分信号。 每个放大器通道的差分信号同样是通过巴伦转换成单端信号,通过SMA连接器输出。 当巴伦被移除或者旁路时,信号路径也可以配置成完全差分。 附加的跳线使放大器可处于高功率或低功率模式,通过选择跳线可以单独禁用每个通道。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。