概览

产品详情

ADL5511-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。包络输出信号可通过标有VENV的SMA连接器访问。RMS输出和包络参考信号可通过标有VRMA和EREF的线夹引线访问。要通过SMA电缆访问RMS输出和包络参考输出,可以将SMA连接器焊接到标有VRMS1和EREF1的焊盘上。

Markets & Technology

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。