概览

产品详情

ADL5506-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时,该评估板采用3 V电源,消耗3.75 mA电流,但电源电压可以在2.5 V至5.5 V范围内选择。电源必须连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 RF输入信号施加于SMA连接器(RFIN)。 SMA连接器(VLOG)提供输出电压。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。