概览

产品详情

ADL5375-05-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置1.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。.

ADL5375-15-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置0.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动 ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。

相关产品

硬件 (2)

Daughter Boards

参考电路

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。