概览

产品详情

ADL5205-EVALZ评估板通过串行和并行接口端口以及Microsoft® Windows® PC上的USB端口,利用系统演示平台(SDP)接口板与ADL5205双通道DGA接口。此外,利用切换开关可手动控制双通道DGA的所有数字功能。


器件采用5 V电源供电时,3.3 V低压差(LDO)稳压器向逻辑电路供电。板载巴伦将单端输入信号转换成该器件的差分输入形式,并将该器件的差分输出信号转换为单端输出形式。


ADL5205-EVALZ评估板采用4层370HR (FR4)印刷电路板搭建。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。