概览

产品详情

ADL5202-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时,该评估板需采用能提供500 mA电流的5 V电源及提供1 mA电流的3.3 V电源。 将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 这是主放大器的偏置特性。 开集输出通过电源层连接至主偏置。 将3.3 V电源连接至测试环路的3.3 V和GND引脚。 施加RF输入至SMA连接器的INA-和INB-引脚。 SMA连接器的OUTA-和OUTB-引脚提供RF输出。 全差分输入和输出配置可通过移除R8、R9、R79、R80,在R81、R82、R88、R89上安装零欧姆跳线,移除T1、T2、T3、T4并在变压器焊盘上放置跳线轻松实现。 可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。 所需的控制软件可从www.analog.com下载。 使用3引脚接头和附带的跳线可手动操作增益控制功能。 利用3引脚接头的PWUPA和PWUPB引脚来控制上电,或通过SMA连接器的PWUPA和PWUPB引脚施加外部控制信号。

技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。