概览

优势和特点

  • 电源电压
    双电源:8 V至44 V
    单电源:±5 V至±22 V
  • 源极引脚提供过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5209FEBZ是用于ADG5209F的评估板,具有过压保护4:1多路复用器。 ADG5209F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5209F焊接在评估板中央,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。 此外,还针对5 V数字逻辑电源提供低压差(LDO)稳压器。

该产品数据手册提供ADG5209F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。