概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、单端 50 MHz VCXO、PLL 抖动清除电路、环路滤波器 (4 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF5610 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由单一 6 V 电源外部供电

产品详情

EV-ADF5610SD1Z 可评估 ADF5610 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。图 1 显示了该评估板的照片。该评估板包含具有集成压控振荡器 (VCO)、低噪声单端 50 MHz 压控晶体振荡器 (VCXO) 基准电压源、HMC1031 整数 N PLL、开关、跳线、环路滤波器、USB 接口和微型 A (SMA) 连接器的 ADF5610 频率合成器。

为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF5610 页面 ftp://ADF5610_ftp:ZagrJ6Fx@ftp.analog.com 下载基于 Windows® 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。还可以在该 FTP 站点找到用户手册和评估印刷电路板 (PCB) 原理图。

EV-ADF5610SD1Z 评估板需要 SDP-S 控制器板(见图 3),套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF5610 套件进行软件编程。

ADF5610 数据手册中包含 ADF5610 宽带微波频率合成器的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

软件

ACE软件

ZIP
217 KB
ACE plug-in for Board.ADF5610 1.2021.18500 [May 07 21]
Plugin for Evaluating EV-ADF5610SD1Z PLL with Integrated VCO
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。