概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有压控振荡器 (VCO) 的 ADF5356 频率合成器、差分 122.88 MHz 温控晶体振荡器 (TCXO)、环路滤波器 (5 kHz)、USB 接口和电压稳压器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF5356SD1Z 可评估 ADF5356 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF5356 合成器、差分 122.88 MHz 基准 TCXO、环路滤波器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。附带一条 USB 电缆,用于将板连接到 PC USB 端口。

为便于对合成器进行编程,请从 www.analog.com/ADF5356 下载基于 Windows® 的软件。

此板需要 SDP-S 控制器板(套件中未提供)。使用 SDP-S 控制器板可以对 ADF5356 器件进行软件编程。

有关 ADF5356 的完整详细信息,请参阅 ADF5356 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-1087。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。