概览

优势和特点

  • 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
  • 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
  • 通过USB或外部馈电选择电源
  • 典型相位噪声性能:−99 dBc/Hz(1 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)

产品详情

EVAL-ADF4350EB1Z旨在评估频率合成器ADF4350的性能。该电路板包含ADF4350频率合成器、USB连接器和相关接口、25 Mhz TCXO基准电压源、用于RF输出的SMA连接器以及参考信号和用于各种信号和电压的接头。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。

该封装还包含Windows®软件(2000和XP兼容),可对该频率合成器轻松编程。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。