概览

产品详情

本页面包含用于评估ADF4196低相位噪声、快速建立6 GHz PLL频率合成器的评估板的订购信息。

注意:ADF4196芯片需要焊接至EVAL-ADF4193EBZ2电路板。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

系统需求

  • ADF4196评估板(EV-ADF4196SD1Z)
  • SDP控制器板

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。