概览

优势和特点

  • 独立自足式评估板包括频率合成器、VCO、10 MHz TCXO基准电压源、USB接口、稳压器和环路滤波器(5.8 GHz)
  • 专为10 MHz PFD频率、最小电荷泵电流和20 kHz环路带宽而设计
  • 利用随附软件可通过PC(通过USB接口)控制频率合成器功能
  • 电池供电:选择3 V或5 V电源

产品详情

EVAL-ADF4158EB1Z用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4158的性能。该评估板包含ADF4158频率合成器、PC连接器、用于电源的SMA连接器和RF输出。片上还集成了低通环路滤波器(20 kHz)和VCO (Z Communications, Inc., VCO940ME03 5.8 GHz)。该评估板设置为10 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供10 MHz参考频率。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。

该封装还包含Windows®软件(XP、Vista和7兼容),可对该频率合成器轻松编程。

系统需求

  • ADF4158评估板(EVAL-ADF4158EB1Z)

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。