概览

优势和特点

  • 独立自足式评估板,包括ADF4155频率合成器、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、5.725 GHz至5.875 GHz压控振荡器(VCO)、环路滤波器、USB接口和稳压器
  • 专为61.44 MHz鉴频鉴相器(PFD)频率、0.9 mA电荷泵电流(lcp)和80 kHz环路带宽而设计
  • 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
  • 由外部5.5 V电源供电

产品详情

EV-ADF4155EB1Z板用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4155的性能。该评估板包含ADF4155频率合成器、环路滤波器、VCO、122.88 MHz差分参考TCXO、USB接口、电源连接器和SMA连接器。附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。

此外,该评估套件包含基于Windows的软件,可对频率合成器轻松编程。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。