概览

优势和特点

  • 可测量多达18个串联电池的电压
  • 3.2mV最大总测量误差
  • 用于高压系统的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
  • 1Mb隔离串行通信
  • 使用长达100米的单条双绞线
  • 低EMI敏感性和辐射
  • 双向断线保护
  • 290µs,以测量系统中的所有电池
  • 同步电压和电流测量
  • 集成可编程三阶噪声滤波器的16位Σ-Δ ADC
  • 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡,最高可达200mA(最大值)
  • 9个通用数字I/O或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI主机
  • 睡眠模式电源电流:6µA
  • 64引脚eLQFP封装

产品详情

ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.2mV。ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在290μs内测量所有18个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。

可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS1818都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。

电池堆可直接为ADBMS1818供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS1818具有针对每个电池单元的被动式平衡和个别PWM占空比控制功能。其他特性包括一个板载5V调节器、九个通用I/O线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至6μA)。

应用

  • 备用电池系统
  • 电网储能
  • 高功率便携式设备

技术与领域

相关产品

使用入门

EQUIPMENT REQUIRED

  1. PC with USB port
  2. DC2026 Linduino board
  3. USB cable to connect PC to Linduino
  4. 14-wire SPI demo board ribbon cable to connect to Linduino (optional)
  5. 2 isoSPI twisted-pair patch cords to connect DC2972B to isoSPI BMS demo(s)
  6. Software that controls one or two isoSPI channels (usually intended for demonstrating isoSPI BMS products).

 

HARDWARE SETUP

  1. Connect DC2972B to DC2026 Linduino with ribbon cable (refer to Figure 1) or directly mate with shield connectors (refer to Figure 2).
  2. Connect BMS demo unit to DC2972B using one or both isoSPI cables. Note: for use with single port isoSPI systems, use only the MAIN isoSPI connection.
  3. Connect Linduino to PC with USB cable.
  4. Start evaluation software associated with the BMS demo unit(s).

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。