概览

优势和特点

  • 具有 2 个模拟输入和 4 个模拟输出的板载 ADAU1761 编解码器
  • 立体声 S/PDIF 输入
  • 立体声 S/PDIF 输出
  • 自引导串行闪存

产品详情

用户指南介绍了 EVAL-ADAU1472Z 评估板的设计、设置和操作,允许用户评估 ADAU1472 SigmaDSP® 数字音频处理器。

EVAL-ADAU1472Z 评估板可用于访问 ADAU1472 的数字串行音频端口及其某些通用输入和输出 (GPIO)。EVAL-ADAU1472Z 中包含 ADAU1761 编解码器,可提供模拟输入和输出。

ADAU1472 可以通过多种方式进行配置。板载串行闪存可以编程为自引导模式。

EVAL-ADAU1472Z 评估板由 5 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1472Z 评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。

有关 ADAU1472 和 ADAU1761 的完整详细信息,请参阅 ADAU1472 和 ADAU1761 数据手册,使用 EVAL-ADAU1472Z 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAU1472Z 评估板
  • 交流至 5 V 直流电源

使用入门

需要的设备

  • 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
  • 锡罐工具 Flyswatter2 JTAG 在线调试器
  • 锡罐工具 OnCE 14 引脚 JTAG 适配器板
  • Raspberry Pi 3 Model B+
  • 带有输出线缆的模拟立体声音频源,输出线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于模拟输入)
  • 桌面扬声器或音频输入,其线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于模拟输出)
  • 带线缆耳机,其线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于耳机输出)
  • EVAL-ADUSB2EBZ 通信适配器 (USBi)
  • 莱迪思 HW-USBN-2B FPGA 编程电缆(如果需要重新配置 FPGA)

所需软件

  • 莱迪思 FPGA 编程软件(如果需要重新配置 FPGA)

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。