产品详情
本评估板提供针对ADAU1452数字串行音频端口,以及针对该器件的某些通用I/O的访问。模拟I/O由集成的AD1938编解码器提供。 ADAU1452内核受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接实现电路板的接口。 该评估板采用6 V DV电源,根据评估板的要求进行稳压。 印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。 该评估板集成用于外部模拟输入和输出的连接器,以及光学S/PDIF接口。 主时钟由内置的振荡器电路以及板载12.288 MHz无源晶振提供。