概览
产品详情
EVAL-ADAS1000SDZ是用于ADAS1000的全功能评估套件。评估套件包含评估板,配备2个ADAS1000器件,能够展示最高12引脚的ECG捕捉。套件内包含医用级+5V壁式适配器,配备全球可互换的壁式插头,附带CD中有用于数据捕捉和显示的用户软件。此软件可控制ADAS1000寄存器,能够捕捉并显示ECG数据、呼吸数据,检测脉搏并存储数据供脱机处理。该评估板仅用于硅芯片评估,不能直接连接至动物或人体。此评估板与系统开发平台(SDP)一起使用,或者可通过专用串行接口连接器(J4)直接与SDP接口。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板连接至SDP控制器板。ADAS1000评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 端口