概览

优势和特点

  • 基于 ADAR1000 4 通道波束形成器内核芯片
  • 可通过 SPI 进行控制
  • 多种形式的数字接口(3.3 V 和 1.8 V 逻辑)
  • 配备 1.8 V 低压差电源稳压器的板载逻辑电平转换器
  • 在基于 Windows 的 PC 上通过 USB 进行软件控制

产品详情

ADAR1000-EVALZ 评估板适用于评估 ADAR1000 的性能,后者是一款适用于雷达系统的 4 通道 X 频段和 Ku 频段波束形成内核芯片。所有射频 (RF) 输入/输出通道和检测器输入均连接到微型 A (SMA) 连接器。板载逻辑电平转换器可将片内 1.8 V 逻辑信号转换为 3.3 V,用于连接到以 3.3 V 电压运行的外部控制器。两个完全相同的 20 引脚双排矩形头部提供数字接口信号以便以菊链方式将四个 ADAR1000-EVALZ 评估板连接在一起。24 引脚连接器提供控制和偏置输出,以便将四个外部发射和接收 (T/R) 模块与每个 ADAR1000-EVALZ 评估板相连。

ADAR1000-EVALZ 评估板可与 Analog Devices, Inc. 的系统演示平台 (SDP) SDP-S 或 SDP-B 板(单独提供)搭配使用,它们允许通过 USB 连接到基于 Microsoft Windows® 的 PC 以控制所有 ADAR1000 器件功能。

有关 ADAR1000 的完整详细信息,请参阅 ADAR1000 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

软件

评估软件

ZIP
1.64 K
Initialization Files for ADAR1000 Evaluation Board Software
Evaluation software files to be used in conjunction with the ADAR1000 Software which also includes a README file.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。