概览

优势和特点

  • ADAQ7980的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • 兼容SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析

产品详情

EVAL-ADAQ7980SDZ评估板设计用于演示低功耗产品ADAQ7980的性能,以利于了解各种系统应用的接口。ADAQ7980是一款16位模数转换器(ADC)子系统,系统中集成四个常见信号处理和调理模块,采用支持各种应用的系统级封装(SiP)设计。


尽管装有ADAQ7980,EVAL-ADAQ7980SDZ还可以评估ADAQ7988。要模拟ADAQ7988性能评估,在ADAQ798x评估软件中将ADAQ7980的最大采样速率限制到500 kSPS。


该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板EVAL-SDP-CB1Z一起使用。EVAL-ADAQ7980SDZ通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的P1、P2、P3和P4来连接低噪声模拟信号源。


ADAQ798x评估软件可执行文件通过USB连接的EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。


ADAQ7980的完整说明和技术规格参见ADAQ7980/ADAQ7988数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAQ7980SDZ评估板
  • 壁式电源9 V直流适配器
  • 子卡电源连接器
  • 尼龙螺丝

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。