-
UG-1481: EVAL-ADA4625-2ARDZ User Guide (Rev. 0)6/20/2019PDF285 K
概览
优势和特点
- 适用于 ADA4625-2 的功能完备的评估板
- 支持快速原型设计
- 用户定义的电路配置
- 提供边缘安装型 SMA 连接器
- 易于连接到测试设备和其他电路
产品详情
ADA4625-2评估板是一款低噪声、快速建立、单电源、轨到轨输出(RRO)、结型场效应晶体管(JFET) 运算放大器,采用带裸露焊盘的8引脚小型集成电路(SOIC)封装。
此评估板的设计注重简易性和易用性。此评估板是一款双层板,可在输入和输出端容纳边缘安装型微型 A (SMA) 连接器。使用 SMA 连接器可以高效连接到测试设备或其他电路。
已针对最佳电路灵活性和性能优化了评估板的接地平面、组件布置和电源旁路。ADA4625-2 的裸焊盘连接到评估板上的接地平面,以增强热性能和噪声性能。该评估板组合使用 0603 表面安装技术 (SMT) 组件外壳规格,但旁路电容器 C2 和 C6 除外,其最大标准规格为 1206。该评估板采用各种各样的未填充电阻器和电容器焊盘,为用户提供了多种选择和更大灵活性,适用于不同应用电路和配置,例如有源环路滤波器、互阻抗放大器 (TIA) 和电荷放大器。
有关完整的详细信息,请参阅 ADA4625-2 数据手册。使用该评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。