概览

优势和特点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路 

产品详情

ADA4254RU-EBZ 评估板旨在帮助用户评估 ADA4254,后者采用 24 引脚的紧缩小型封装 (TSSOP) 或 28 引脚的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。图 1 和图 2 显示采用 TSSOP 封装的评估板的前后面。 

ADA4254RU-EBZ 评估板是一款 4 层印刷电路板 (PCB)。评估板可在输入和输出端使用微型 A (SMA) 边缘安装型连接器,以便有效连接到测试设备或其他电路。 

ADA4254RU-EBZ 评估板需要以下三种电源域。

  • 高压电源域由 VDDH 和 VSSH 电源引脚组成,通常分别为 +28 V 和 −28 V。
  • 模拟输出电源域 AVDD,通常为 5 V。
  • 数字电源域 DVDD,通常为 3.3 V。 

软件

ACE Software

ZIP
164 KB
ACE plugin for Board.ADA4254 1.2020.47200 [Nov 17 20]
ADA4254 Evaluation Board Plug-in description.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。