概览

优势和特点

  • 适用于测试 AD9671 的功能完备的评估板
  • 用于使用 USB 接口控制 AD9671 的 PC 软件

产品详情

AD9671EBZ 评估板支持测试和评估 AD9671 八路超声模拟前端 (AFE) 套件。AD9671EBZ 评估板为所有八个通道提供八个微型 A (SMA) 连接器输入。AD9671EBZ 评估板连接到 HSC-ADC-EVALEZ 现场可编程门阵列 (FPGA) 数据捕获板,并支持通过 USB 连接将数据捕获到 PC。SPIController 软件支持灵活配置 AD9671,而 VisualAnalog® 软件提供功能强大的数据捕获和信号分析工具。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。