概览
产品详情
AD9635-125EBZ用于评估AD9635双通道12位ADC。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9635的SPI可编程功能。AD9635数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在 高速ADC评估板 页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com。