概览
产品详情
AD9559是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。AD9559产生两路完全独立的输出时钟,它们可以与多达四路外部输入参考时钟同步。DPLL可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9559也能持续产生低抖动输出时钟。为方便起见,此处提供了摘自AD9559数据手册的详细信息。 请将本用户指南与www.analog.com上的AD9559数据手册和软件文档配合使用。
特性- 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 4个交流耦合差分输出SMA连接器(可重新配置为最多8路单端输出)
- 4个输入SMA连接器,支持单端或差分信号
- 通过USB接口连接PC
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面,支持64位和32位操作系统
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示