概览

优势和特点

  • 采用6 V壁式适配器和板载稳压器,电源连接简便
    采用多电源配置,可评估降压调节器和/或LDO调节器的性能
  • 预安装带通用焊盘的VCXO
    通用焊盘允许使用并评估各种VCXO封装尺寸
  • 2个基准电压输入SMA连接器
  • 2个交流耦合单端SMA输出连接器(2个差分通道)
  • 12个交流耦合差分SMA输出连接器(6个差分通道)
  • SYSREF SMA连接器用于:
    外部SYSREF – 外部SYSREF请求
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件


产品详情

AD9528评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9528 JESD204B时钟发生器的全部特性。

软件

评估软件

AD9528 Evaluation Board Software (Rev. 1.0.0.3)
ZIP
AD9528 Evaluation Software Web Install
This evaluation software web installer does not include Microsoft .NET Framework. An internet connection is required to download Microsoft .NET Framework. The software is 32-bit/64-bit compatible.
ZIP
AD9528 Evaluation Software Full Install
This evaluation software full installer includes Microsoft .NET Framework. The software is 32-bit/64-bit compatible.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。