概览

产品详情

本用户指南介绍AD9510评估板硬件和软件。该软件提供图形用户界面(GUI),以便与AD9510的各种片内功能轻松接口。这样可以全面了解和评估AD9510的工作情况、性能和功能。请注意将AD9510评估板连接到PC之前,应先安装AD9510评估板软件。

AD9510是一款高度复杂的性能时钟分配器件,具有多种用户可编程功能。要正确使用该评估板,请参见ADI网站上的当前AD9510数据手册。

请注意,本用户指南包括AD9510/PCB和AD9510-VCO/PCB的说明,其中包括245.76 MHz VCXO和环路滤波器。

软件

评估软件

ZIP
3.97 M
AD9510 Evaluation Software Installer (Rev. 2.1.1)
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9510 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
1.27 K
AD9510/AD9511/AD9512 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The USB driver is also 32-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

设计工具

ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。