概览

优势和特点

  • AD9217 套件系列的全功能评估板。

产品详情

AD9217-10GEBZ 和 AD9217-6GEBZ 支持 AD9217 的 10Gsps 和 6Gsps 型号。AD9217 是一款单通道、12 位、10.25 GSPS 射频 (RF) 模数转换器 (ADC),输入带宽为 6.5 GHz。AD9217 已优化,可支持宽即时带宽和低误码率 (CER) 的高动态范围频域和时域应用。AD9217 具有低延迟、高速、并行 CML 输出接口,可通过兼容的 FPGA/ASIC 接收器支持全带宽工作。此初步评估设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它旨在与基于 FPGA 的 ADS8-V1EBZ 数据采集卡直接连接,从而允许用户下载捕获的数据进行分析。可以使用 ACE 软件包执行设备控制和后续数据分析。

相关产品

软件

ACE Software

ZIP
53 MB
ACE plug-in for Board.AD9213 1.2020.16300 [Jul 31 20]
The AD9213 is a single 12-bit, 10.25 GSPS RF analog-to-digital converter (ADC) with a 7 GHz input bandwith.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.25.3217.1403 [Apr 03 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。